Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os fechos de compressão são utilizados para substituição e fechamento rápido e fácil de dispositivos ou tampas.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
Material:Carcaça e botão de pressão em aço inoxidável.Versão:Carcaça e botão de pressão com superfície sem tratamento.Indicação:Forma A para placas com espessuras de 3 até 10 mm.
Forma B para placas com espessuras de 3 até 27 mm.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma lacuna de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação:Instale o fecho de compressão sobre o pino de guia sem pressionar o botão.
O processo de fixação é automático.
Para soltar, pressione o botão e retire o fecho de compressão.
Aplicação:Possibilidade de montagem A em combinação com anéis distanciadores: ideal para placas com espessuras de 3 até 10 mm.
Possibilidade de montagem B: ideal para placas com espessuras de 10 até 27 mm.
Atenção:As forças de extração indicadas são válidas apenas quando associadas aos pinos de guia K1564.Acessórios:Anéis distanciadores K1563.
Pino de guia K1564.
Indicação de desenho:
1) Placa
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1562 Fechos de compressão em aço inoxidável 336 kB
 Indicações técnicas para o conjunto de fecho rotativo de fixação K1562 e pino de guia K1564 185 kB

Desenhos (visão geral)

Fechos de compressão em aço inoxidável

Fechos de compressão em aço inoxidável com cabeça de aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Fechos de compressão em aço inoxidável com cabeça de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1D

D1D2D3HH1H2LMSWTForça
de retenção
N
Força
de aperto
N
Cisalhamento
kN
Força de
extração F
kN
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K1562.11Acom cabeça61932112315,58,59,5M16X117310061,10,25≤180 °C sob consulta

Fechos de compressão em aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Fechos de compressão em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1DD2D3D4HH1LMSWTForça
de retenção
N
Força
de aperto
N
Cisalhamento
kN
Força de
extração F
kN
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K1562.12Bsem cabeça61911202319,59,5M16X11710-2710061,10,25≤180 °C sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33