Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Artigo acessório para K1068.
O pino é atraído na bucha magnética K1068.
Possibilidade de fixação com porca (não incluído no fornecimento) ou aparafusamento efetuado diretamente na contrapeça.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1069 Pino para bucha magnética 207 kB
 Indicações técnicas para buchas roscadas de bloqueio esférico/buchas magnéticas 172 kB

Desenhos

Pino para bucha magnética
Pino para bucha magnética

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Cisalhamento
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1069.60,9 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33