Grupos de mercadorias
Pinos de bloqueio esférico com chave e manípulo de plástico
K1804

Pinos de bloqueio esférico com chave e manípulo de plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de componentes. A variante com travamento evita um desprendimento inesperado da conexão.

Ao abrir a fechadura do cilindro de pressão por meio de chave, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao pressionar manualmente a fechadura cilíndrica de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura. O destravamento das esferas apenas pode ser feito por meio de chave.
Material:Manípulo de termoplástico.
Peças de aço em aço inoxidável.
Fechadura Zamak.
Chave de aço zincado.
Versão:Manípulo grafite escuro ou vermelho escuro RAL3020.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados da força de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica. Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.

A fechadura de pressão possui fecho igual. Todos os cilindros de fechadura podem ser abertos com a mesma chave. Os pinos de bloqueio esférico com travamento são fornecidos com duas chaves.
Sob consulta:Outras versões.Acessórios:Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724
Cabo de proteção em espiral K0367
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367
Anel de chave K0367
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1804 Pinos de bloqueio esférico com chave e manípulo de plástico 178 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com chave e manípulo de plástico

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
dos componentes
BDD1D2D3LL1L2L3L5L6Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1804.004608020grafite RAL 70213345,989,520207,849,541,327,828838 sob consulta
K1804.004608025grafite RAL 70213345,989,520257,849,541,332,828838 sob consulta
K1804.004608030grafite RAL 70213345,989,520307,849,541,337,828838 sob consulta
K1804.004608035grafite RAL 70213345,989,520357,849,541,342,828838 sob consulta
K1804.004608040grafite RAL 70213345,989,520407,849,541,347,828838 sob consulta
K1804.004608045grafite RAL 70213345,989,520457,849,541,352,828838 sob consulta
K1804.004608050grafite RAL 70213345,989,520507,849,541,357,828838 sob consulta
K1804.004610020grafite RAL 70213345,9101220208,949,541,328,9281060 sob consulta
K1804.004610025grafite RAL 70213345,9101220258,949,541,333,9281060 sob consulta
K1804.004610030grafite RAL 70213345,9101220308,949,541,338,9281060 sob consulta
K1804.004610035grafite RAL 70213345,9101220358,949,541,343,9281060 sob consulta
K1804.004610040grafite RAL 70213345,9101220408,949,541,348,9281060 sob consulta
K1804.004610045grafite RAL 70213345,9101220458,949,541,353,9281060 sob consulta
K1804.004610050grafite RAL 70213345,9101220508,949,541,358,9281060 sob consulta
K1804.004610060grafite RAL 70213345,9101220608,949,541,368,9281060 sob consulta
K1804.004612025grafite RAL 70213345,91214,520259,949,541,334,9281286 sob consulta
K1804.004612030grafite RAL 70213345,91214,520309,949,541,339,9281286 sob consulta
K1804.004612035grafite RAL 70213345,91214,520359,949,541,344,9281286 sob consulta
K1804.004612040grafite RAL 70213345,91214,520409,949,541,349,9281286 sob consulta
K1804.004612045grafite RAL 70213345,91214,520459,949,541,354,9281286 sob consulta
K1804.004612050grafite RAL 70213345,91214,520509,949,541,359,9281286 sob consulta
K1804.004612060grafite RAL 70213345,91214,520609,949,541,369,9281286 sob consulta
K1804.004612070grafite RAL 70213345,91214,520709,949,541,379,9281286 sob consulta
K1804.004612080grafite RAL 70213345,91214,520809,949,541,389,9281286 sob consulta
K1804.004616030grafite RAL 70213345,91619203013,149,541,343,12816153 sob consulta
K1804.004616035grafite RAL 70213345,91619203513,149,541,348,12816153 sob consulta
K1804.004616040grafite RAL 70213345,91619204013,149,541,353,12816153 sob consulta
K1804.004616045grafite RAL 70213345,91619204513,149,541,358,12816153 sob consulta
K1804.004616050grafite RAL 70213345,91619205013,149,541,363,12816153 sob consulta
K1804.004616060grafite RAL 70213345,91619206013,149,541,373,12816153 sob consulta
K1804.004616070grafite RAL 70213345,91619207013,149,541,383,12816153 sob consulta
K1804.004616080grafite RAL 70213345,91619208013,149,541,393,12816153 sob consulta
K1804.00844608020vermelho RAL 30203345,989,520207,849,541,327,828838 sob consulta
K1804.00844608025vermelho RAL 30203345,989,520257,849,541,332,828838 sob consulta
K1804.00844608030vermelho RAL 30203345,989,520307,849,541,337,828838 sob consulta
K1804.00844608035vermelho RAL 30203345,989,520357,849,541,342,828838 sob consulta
K1804.00844608040vermelho RAL 30203345,989,520407,849,541,347,828838 sob consulta
K1804.00844608045vermelho RAL 30203345,989,520457,849,541,352,828838 sob consulta
K1804.00844608050vermelho RAL 30203345,989,520507,849,541,357,828838 sob consulta
K1804.00844610020vermelho RAL 30203345,9101220208,949,541,328,9281060 sob consulta
K1804.00844610025vermelho RAL 30203345,9101220258,949,541,333,9281060 sob consulta
K1804.00844610030vermelho RAL 30203345,9101220308,949,541,338,9281060 sob consulta
K1804.00844610035vermelho RAL 30203345,9101220358,949,541,343,9281060 sob consulta
K1804.00844610040vermelho RAL 30203345,9101220408,949,541,348,9281060 sob consulta
K1804.00844610045vermelho RAL 30203345,9101220458,949,541,353,9281060 sob consulta
K1804.00844610050vermelho RAL 30203345,9101220508,949,541,358,9281060 sob consulta
K1804.00844610060vermelho RAL 30203345,9101220608,949,541,368,9281060 sob consulta
K1804.00844612025vermelho RAL 30203345,91214,520259,949,541,334,9281286 sob consulta
K1804.00844612030vermelho RAL 30203345,91214,520309,949,541,339,9281286 sob consulta
K1804.00844612035vermelho RAL 30203345,91214,520359,949,541,344,9281286 sob consulta
K1804.00844612040vermelho RAL 30203345,91214,520409,949,541,349,9281286 sob consulta
K1804.00844612045vermelho RAL 30203345,91214,520459,949,541,354,9281286 sob consulta
K1804.00844612050vermelho RAL 30203345,91214,520509,949,541,359,9281286 sob consulta
K1804.00844612060vermelho RAL 30203345,91214,520609,949,541,369,9281286 sob consulta
K1804.00844612070vermelho RAL 30203345,91214,520709,949,541,379,9281286 sob consulta
K1804.00844612080vermelho RAL 30203345,91214,520809,949,541,389,9281286 sob consulta
K1804.00844616030vermelho RAL 30203345,91619203013,149,541,343,12816153 sob consulta
K1804.00844616035vermelho RAL 30203345,91619203513,149,541,348,12816153 sob consulta
K1804.00844616040vermelho RAL 30203345,91619204013,149,541,353,12816153 sob consulta
K1804.00844616045vermelho RAL 30203345,91619204513,149,541,358,12816153 sob consulta
K1804.00844616050vermelho RAL 30203345,91619205013,149,541,363,12816153 sob consulta
K1804.00844616060vermelho RAL 30203345,91619206013,149,541,373,12816153 sob consulta
K1804.00844616070vermelho RAL 30203345,91619207013,149,541,383,12816153 sob consulta
K1804.00844616080vermelho RAL 30203345,91619208013,149,541,393,12816153 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33