Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Esferas e mola em aço inoxidável.
Versão:Carcaça niquelada.
Esferas temperadas.
Indicação:As 3 esferas no interior da bucha retêm os pinos de bloqueio com a força de fixação indicada.
Possibilidade de montagem 1: espessura mín. da placa 6 mm.
Possibilidade de montagem 2: espessura máx. da placa 10 mm.
Possibilidade de montagem 3: espessuras das placas >10 mm.
Possibilidade de montagem 4: furo cego.
Sob consulta:Porca adequada.Acessórios:Pino de bloqueio K1067.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1066 Bucha roscada de bloqueio esférico 393 kB
 Indicações técnicas para buchas roscadas de bloqueio esférico/buchas magnéticas 172 kB

Desenhos

Bucha roscada de bloqueio esférico
Bucha roscada de bloqueio esférico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForça
de aperto
N
Cisalhamento
kN
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K1066.771,8≤180 °C sob consulta
K1066.15151,8≤180 °C sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33