Группы товаров
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, удлиненным стопорным штифтом и контргайкой
K0630_B

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легкообрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт закаленный 1.4034.
Стопорный штифт незакаленный 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка из термопласта, цвет черно-серый RAL 7021.
Указание:Штифты упорные применяются там, где необходимо предотвратить изменение положения фиксации, вызванное воздействием поперечного усилия. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.По запросу:Специальное исполнение.

Чертежи

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, удлиненным стопорным штифтом и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
компонента
Материал
основы
Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0630.22903Bчёрно-серый RAL 7021СтальЗакаленный3M6x0,7514331251058100,84,512 по запросу
K0630.22004Bчёрно-серый RAL 7021СтальЗакаленный4M8x11840,515613610131615  по запросу
K0630.22105Bчёрно-серый RAL 7021СтальЗакаленный5M10x12146,517715813171,3516  по запросу
K0630.22206Bчёрно-серый RAL 7021СтальЗакаленный6M12x1,52554,720817914191,8618  по запросу
K0630.22308Bчёрно-серый RAL 7021СтальЗакаленный8M16x1,533722610231219242,31545  по запросу
K0630.22410Bчёрно-серый RAL 7021СтальЗакаленный10M20x1,533792812251522302,81543 по запросу
K0630.22412Bчёрно-серый RAL 7021СтальЗакаленный12M20x1,533842814251822302,81551 по запросу
K0630.22516Bчёрно-серый RAL 7021СтальЗакаленный16M24x2401043218282427363,22050 по запросу
K0630.202903Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальЗакаленный3M6x0,7514331251058100,84,512 по запросу
K0630.202004Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальЗакаленный4M8x11840,515613610131615  по запросу
K0630.202105Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальЗакаленный5M10x12146,517715813171,3516  по запросу
K0630.202206Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52554,720817914191,8618  по запросу
K0630.202308Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальЗакаленный8M16x1,533722610231219242,31545  по запросу
K0630.202410Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальЗакаленный10M20x1,533792812251522302,81543 по запросу
K0630.202412Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальЗакаленный12M20x1,533842814251822302,81551 по запросу
K0630.202516Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальЗакаленный16M24x2401043218282427363,22050 по запросу
K0630.212903Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальнезакалённый3M6x0,7514331251058100,84,512 по запросу
K0630.212004Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальнезакалённый4M8x11840,515613610131615  по запросу
K0630.212105Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальнезакалённый5M10x12146,517715813171,3516  по запросу
K0630.212206Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52554,720817914191,8618  по запросу
K0630.212308Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальнезакалённый8M16x1,533722610231219242,31545  по запросу
K0630.212410Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальнезакалённый10M20x1,533792812251522302,81543 по запросу
K0630.212412Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальнезакалённый12M20x1,533842814251822302,81551 по запросу
K0630.212516Bчёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальнезакалённый16M24x2401043218282427363,22050 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33