Группы товаров

Штифты упорные

назад

Штифты упорные

Стопорные штифты, также известный как стопорные болты, штифты стопорные фиксаторы и упорные фиксаторы, относятся к стандартным частям конструкции, которые обеспечивают быстрое перемещение подвижных компонентов машины. Как работает стопорный болт? При вытягивании кнопки или кольца штифт вытягивается из ответной детали чтобы привести детали машины в нужное положение, а затем снова зажать их в этом положении. Компания KIPP предлагает штифты стопорные (фиксаторы) различных размеров, форм и материалов. При этом мы гарантируем работу наших изделий без трения, а также высокое качество и износостойкость.
Упорные штифты для различного применения
Фиксаторы KIPP применяются в поворотных или вращающихся приспособлениях, а также при позиционировании упора. Помимо простоты обращения, особенно важны долговечность и качество стопорных болтов. Наши фиксаторы обеспечивают точный ход и надежную фиксацию в конечном положении независимо от того, был ли штифт с фиксатором ввинчен в имеющуюся резьбу или был приварен как гладкое исполнение. Даже мощные поперечные усилия во время обработки не имеют шансов повлиять на положение фиксатора. Перемещение стопорного болта в другое положение возможно только после вывода его из зацепления вручную.
Принцип действия фиксаторов
В первую очередь необходимо уточнить производственные характеристики и особенности изготовления стопорных болтов. Выбор материала зависит от области применения. Для обеспечения высокой стабильности и коррозионной устойчивости упорные штифты KIPP изготавливаются из нержавеющей и высококачественной стали. Грибковая ручка из пластмассы или высококачественной, нержавеющей стали обеспечивает удобное и простое управление коническими и цилиндрическими фиксаторами. Для облегчения монтажа на стальных конструкциях и тонкостенных деталях компания KIPP также разработала специальный стопорный установочный болт с плоской гайкой. Все штифты крепежные предлагаются с общепринятой длиной и диаметром (например DIN 564) штифта.

По запросу компания KIPP изготавливает также упорные штифты специальных размеров.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33