Группы товаров
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом, без фиксирующего паза, без контргайки
K0630_A

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легкообрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт закаленный 1.4034.
Стопорный штифт незакаленный 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка из термопласта, цвет черно-серый RAL 7021.
Указание:Штифты упорные применяются там, где необходимо предотвратить изменение положения фиксации, вызванное воздействием поперечного усилия. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.По запросу:Специальное исполнение.

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом, без фиксирующего паза, без контргайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0630.21903AСтальЗакаленный3M6x0,75143312510580,84,512 по запросу
K0630.21004AСтальЗакаленный4M8x11840,5156136101615  по запросу
K0630.21105AСтальЗакаленный5M10x12146,5177158131,3516  по запросу
K0630.21206AСтальЗакаленный6M12x1,52554,7208179141,8618  по запросу
K0630.21308AСтальЗакаленный8M16x1,5337226102312192,31545  по запросу
K0630.21410AСтальЗакаленный10M20x1,5337928122515222,81543 по запросу
K0630.21412AСтальЗакаленный12M20x1,5338428142518222,81551 по запросу
K0630.21516AСтальЗакаленный16M24x24010432182824273,22050 по запросу
K0630.201903Aнержавеющая стальЗакаленный3M6x0,75143312510580,84,512 по запросу
K0630.201004Aнержавеющая стальЗакаленный4M8x11840,5156136101615  по запросу
K0630.201105Aнержавеющая стальЗакаленный5M10x12146,5177158131,3516  по запросу
K0630.201206Aнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52554,7208179141,8618  по запросу
K0630.201308Aнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,5337226102312192,31545  по запросу
K0630.201410Aнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,5337928122515222,81543 по запросу
K0630.201412Aнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,5338428142518222,81551 по запросу
K0630.201516Aнержавеющая стальЗакаленный16M24x24010432182824273,22050 по запросу
K0630.211903Aнержавеющая стальнезакалённый3M6x0,75143312510580,84,512 по запросу
K0630.211004Aнержавеющая стальнезакалённый4M8x11840,5156136101615  по запросу
K0630.211105Aнержавеющая стальнезакалённый5M10x12146,5177158131,3516  по запросу
K0630.211206Aнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52554,7208179141,8618  по запросу
K0630.211308Aнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,5337226102312192,31545  по запросу
K0630.211410Aнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5337928122515222,81543 по запросу
K0630.211412Aнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,5338428142518222,81551 по запросу
K0630.211516Aнержавеющая стальнезакалённый16M24x24010432182824273,22050 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33