Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную.
Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму C или D.
Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка из легко обрабатываемой стали.
Стопорный штифт 1.4305.

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Ручка с проушиной из термопласта.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка с синей пассивацией.
Стопорный штифт незакаленный, без покрытия.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный, без покрытия.

Ручка с проушиной, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.
Указание:При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.По запросу:Специальное исполнение.Указание на чертеже:
Форма A: без паза, без стопорной гайки
Форма B: без паза, со стопорной гайкой
Форма C: с пазом, без стопорной гайки
Форма D: с пазом, со стопорной гайкой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2047_D Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой ручкой с проушиной, форма D 353 kB

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой ручкой с проушиной, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Цвет
компонента
DD1ABLL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2047.0404080DСтальчёрно-серый RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.0415100DСтальчёрно-серый RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.0426120DСтальчёрно-серый RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.0438160DСтальчёрно-серый RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.0404081DСтальчёрно-серый RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.0415101DСтальчёрно-серый RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.0426121DСтальчёрно-серый RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.0438161DСтальчёрно-серый RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.040408084DСтальярко-красный RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.041510084DСтальярко-красный RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.042612084DСтальярко-красный RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.043816084DСтальярко-красный RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.040408184DСтальярко-красный RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.041510184DСтальярко-красный RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.042612184DСтальярко-красный RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.043816184DСтальярко-красный RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.1404080Dнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.1415100Dнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.1426120Dнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.1438160Dнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.1404081Dнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.1415101Dнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.1426121Dнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.1438161Dнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.140408084Dнержавеющая стальярко-красный RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.141510084Dнержавеющая стальярко-красный RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.142612084Dнержавеющая стальярко-красный RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.143816084Dнержавеющая стальярко-красный RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.140408184Dнержавеющая стальярко-красный RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.141510184Dнержавеющая стальярко-красный RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.142612184Dнержавеющая стальярко-красный RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.143816184Dнержавеющая стальярко-красный RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33