Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную.
Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму C или D.
Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка из легко обрабатываемой стали.
Стопорный штифт 1.4305.

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Ручка с проушиной из термопласта.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка с синей пассивацией.
Стопорный штифт незакаленный, без покрытия.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный, без покрытия.

Ручка с проушиной, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.
Указание:При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.По запросу:Специальное исполнение.Указание на чертеже:
Форма A: без паза, без стопорной гайки
Форма B: без паза, со стопорной гайкой
Форма C: с пазом, без стопорной гайки
Форма D: с пазом, со стопорной гайкой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2047_B Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой ручкой с проушиной, форма B 229 kB

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой ручкой с проушиной, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Цвет
компонента
DD1ABLL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2047.0204080BСтальчёрно-серый RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.0215100BСтальчёрно-серый RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.0226120BСтальчёрно-серый RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.0238160BСтальчёрно-серый RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.0204081BСтальчёрно-серый RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.0215101BСтальчёрно-серый RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.0226121BСтальчёрно-серый RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.0238161BСтальчёрно-серый RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.020408084BСтальярко-красный RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.021510084BСтальярко-красный RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.022612084BСтальярко-красный RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.023816084BСтальярко-красный RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.020408184BСтальярко-красный RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.021510184BСтальярко-красный RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.022612184BСтальярко-красный RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.023816184BСтальярко-красный RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.1204080Bнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.1215100Bнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.1226120Bнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.1238160Bнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.1204081Bнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.1215101Bнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.1226121Bнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.1238161Bнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.120408084Bнержавеющая стальярко-красный RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.121510084Bнержавеющая стальярко-красный RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.122612084Bнержавеющая стальярко-красный RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.123816084Bнержавеющая стальярко-красный RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.120408184Bнержавеющая стальярко-красный RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.121510184Bнержавеющая стальярко-красный RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.122612184Bнержавеющая стальярко-красный RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.123816184Bнержавеющая стальярко-красный RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33