Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную.
Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму C или D.
Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка из легко обрабатываемой стали.
Стопорный штифт 1.4305.

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Ручка с проушиной из термопласта.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка с синей пассивацией.
Стопорный штифт незакаленный, без покрытия.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный, без покрытия.

Ручка с проушиной, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.
Указание:При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.По запросу:Специальное исполнение.Указание на чертеже:
Форма A: без паза, без стопорной гайки
Форма B: без паза, со стопорной гайкой
Форма C: с пазом, без стопорной гайки
Форма D: с пазом, со стопорной гайкой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2047_A Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой ручкой с проушиной, форма A 220 kB

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой ручкой с проушиной, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Цвет
компонента
DD1ABLL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2047.0104080AСтальчёрно-серый RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.0115100AСтальчёрно-серый RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.0126120AСтальчёрно-серый RAL 70216M1230861,72034176121,881515 по запросу
K2047.0138160AСтальчёрно-серый RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 по запросу
K2047.0104081AСтальчёрно-серый RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.0115101AСтальчёрно-серый RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.0126121AСтальчёрно-серый RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 по запросу
K2047.0138161AСтальчёрно-серый RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 по запросу
K2047.010408084AСтальярко-красный RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.011510084AСтальярко-красный RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.012612084AСтальярко-красный RAL 30206M1230861,72034176121,881515 по запросу
K2047.013816084AСтальярко-красный RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 по запросу
K2047.010408184AСтальярко-красный RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.011510184AСтальярко-красный RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.012612184AСтальярко-красный RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 по запросу
K2047.013816184AСтальярко-красный RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 по запросу
K2047.1104080Aнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.1115100Aнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.1126120Aнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70216M1230861,72034176121,881515 по запросу
K2047.1138160Aнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 по запросу
K2047.1104081Aнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.1115101Aнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.1126121Aнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 по запросу
K2047.1138161Aнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 по запросу
K2047.110408084Aнержавеющая стальярко-красный RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.111510084Aнержавеющая стальярко-красный RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.112612084Aнержавеющая стальярко-красный RAL 30206M1230861,72034176121,881515 по запросу
K2047.113816084Aнержавеющая стальярко-красный RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 по запросу
K2047.110408184Aнержавеющая стальярко-красный RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.111510184Aнержавеющая стальярко-красный RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.112612184Aнержавеющая стальярко-красный RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 по запросу
K2047.113816184Aнержавеющая стальярко-красный RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33