Группы товаров
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой, фиксирующим пазом и контргайкой
K0631_D

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткое...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
Стопорный штифт закаленный:
Класс прочности 5.8.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт незакаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Ручка-грибок, черно-серый термопласт или ярко-красный согласно RAL 3020.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и чтобы при этом избежать возвращение штифта в исходное положение, то нужно использовать форму C или форму D.По запросу:Специальное исполнение.

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой, фиксирующим пазом и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
Цвет
компонента
DD1D2LL1L2Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0631.8903DСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 по запросу
K0631.8004DСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70214M8x11829,566410131412  по запросу
K0631.8105DСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70215M10x12134,587513171,3512  по запросу
K0631.8206DСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  по запросу
K0631.8308DСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  по запросу
K0631.8410DСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 по запросу
K0631.890384DСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 по запросу
K0631.800484DСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30204M8x11829,566410131412 по запросу
K0631.810584DСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30205M10x12134,587513171,3512 по запросу
K0631.820684DСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 по запросу
K0631.830884DСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 по запросу
K0631.841084DСтальЗакаленныйярко-красный RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 по запросу
K0631.18903Dнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 по запросу
K0631.18004Dнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70214M8x11829,566410131412  по запросу
K0631.18105Dнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70215M10x12134,587513171,3512  по запросу
K0631.18206Dнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  по запросу
K0631.18308Dнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  по запросу
K0631.18410Dнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 по запросу
K0631.1890384Dнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 по запросу
K0631.1800484Dнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30204M8x11829,566410131412 по запросу
K0631.1810584Dнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30205M10x12134,587513171,3512 по запросу
K0631.1820684Dнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 по запросу
K0631.1830884Dнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 по запросу
K0631.1841084Dнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33