Группы товаров
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткая конструкция, с пластмассовой грибковой ручкой, без фиксирующего паза, без контргайки
K0631_A

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткая...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легко обрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт шлифованный, без покрытия.

Рукоятка, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.
По запросу:Специальное исполнение.

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткая конструкция, с пластмассовой грибковой ручкой, без фиксирующего паза, без контргайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
Цвет
компонента
DD1D2LL1L2Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0631.5903AСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 по запросу
K0631.5004AСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70214M8x11829,5664101412  по запросу
K0631.5105AСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70215M10x12134,5875131,3512  по запросу
K0631.5206AСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  по запросу
K0631.5308AСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  по запросу
K0631.5410AСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 по запросу
K0631.590384AСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 по запросу
K0631.500484AСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30204M8x11829,5664101412 по запросу
K0631.510584AСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30205M10x12134,5875131,3512 по запросу
K0631.520684AСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 по запросу
K0631.530884AСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 по запросу
K0631.541084AСтальЗакаленныйярко-красный RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 по запросу
K0631.15903Aнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 по запросу
K0631.15004Aнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70214M8x11829,5664101412  по запросу
K0631.15105Aнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70215M10x12134,5875131,3512  по запросу
K0631.15206Aнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  по запросу
K0631.15308Aнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  по запросу
K0631.15410Aнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 по запросу
K0631.1590384Aнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 по запросу
K0631.1500484Aнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30204M8x11829,5664101412 по запросу
K0631.1510584Aнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30205M10x12134,5875131,3512 по запросу
K0631.1520684Aнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 по запросу
K0631.1530884Aнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 по запросу
K0631.1541084Aнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33