Группы товаров
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой
K0631

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткое...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легко обрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт шлифованный, без покрытия.

Рукоятка, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Указание на чертеже:
Форма A: без паза, без стопорной гайки
Форма B: без паза, со стопорной гайкой
Форма C: с пазом, без стопорной гайки
Форма D: с пазом, со стопорной гайкой
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0631 Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой 363 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
Цвет
компонента
DD1D2LL1L2Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0631.5903AСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751425,5653,58-0,8410 по запросу
K0631.5004AСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70214M8x11829,566410-1412  по запросу
K0631.5105AСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70215M10x12134,587513-1,3512  по запросу
K0631.5206AСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52541,7108614-1,8614  по запросу
K0631.5308AСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70218M16x1,533541210819-2,31428  по запросу
K0631.5410AСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 702110M20x1,5336115121022-2,81532 по запросу
K0631.590384AСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30203M6x0,751425,5653,58-0,8410 по запросу
K0631.500484AСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30204M8x11829,566410-1412 по запросу
K0631.510584AСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30205M10x12134,587513-1,3512 по запросу
K0631.520684AСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30206M12x1,52541,7108614-1,8614 по запросу
K0631.530884AСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30208M16x1,533541210819-2,31428 по запросу
K0631.541084AСтальЗакаленныйярко-красный RAL 302010M20x1,5336115121022-2,81532 по запросу
K0631.15903Aнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751425,5653,58-0,8410 по запросу
K0631.15004Aнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70214M8x11829,566410-1412  по запросу
K0631.15105Aнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70215M10x12134,587513-1,3512  по запросу
K0631.15206Aнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52541,7108614-1,8614  по запросу
K0631.15308Aнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70218M16x1,533541210819-2,31428  по запросу
K0631.15410Aнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 702110M20x1,5336115121022-2,81532 по запросу
K0631.1590384Aнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30203M6x0,751425,5653,58-0,8410 по запросу
K0631.1500484Aнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30204M8x11829,566410-1412 по запросу
K0631.1510584Aнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30205M10x12134,587513-1,3512 по запросу
K0631.1520684Aнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30206M12x1,52541,7108614-1,8614 по запросу
K0631.1530884Aнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30208M16x1,533541210819-2,31428 по запросу
K0631.1541084Aнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 302010M20x1,5336115121022-2,81532 по запросу
K0631.6903BСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 по запросу
K0631.6004BСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70214M8x11829,566410131412  по запросу
K0631.6105BСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70215M10x12134,587513171,3512  по запросу
K0631.6206BСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  по запросу
K0631.6308BСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  по запросу
K0631.6410BСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 по запросу
K0631.690384BСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 по запросу
K0631.600484BСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30204M8x11829,566410131412 по запросу
K0631.610584BСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30205M10x12134,587513171,3512 по запросу
K0631.620684BСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 по запросу
K0631.630884BСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 по запросу
K0631.641084BСтальЗакаленныйярко-красный RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 по запросу
K0631.16903Bнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 по запросу
K0631.16004Bнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70214M8x11829,566410131412  по запросу
K0631.16105Bнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70215M10x12134,587513171,3512  по запросу
K0631.16206Bнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  по запросу
K0631.16308Bнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  по запросу
K0631.16410Bнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 по запросу
K0631.1690384Bнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 по запросу
K0631.1600484Bнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30204M8x11829,566410131412 по запросу
K0631.1610584Bнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30205M10x12134,587513171,3512 по запросу
K0631.1620684Bнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 по запросу
K0631.1630884Bнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 по запросу
K0631.1641084Bнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 по запросу
K0631.7903CСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751425,5653,58-0,8410 по запросу
K0631.7004CСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70214M8x11829,566410-1412  по запросу
K0631.7105CСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70215M10x12134,587513-1,3512  по запросу
K0631.7206CСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52541,7108614-1,8614  по запросу
K0631.7308CСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70218M16x1,533541210819-2,31428  по запросу
K0631.7410CСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 702110M20x1,5336115121022-2,81532 по запросу
K0631.790384CСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30203M6x0,751425,5653,58-0,8410 по запросу
K0631.700484CСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30204M8x11829,566410-1412 по запросу
K0631.710584CСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30205M10x12134,587513-1,3512 по запросу
K0631.720684CСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30206M12x1,52541,7108614-1,8614 по запросу
K0631.730884CСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30208M16x1,533541210819-2,31428 по запросу
K0631.741084CСтальЗакаленныйярко-красный RAL 302010M20x1,5336115121022-2,81532 по запросу
K0631.17903Cнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751425,5653,58-0,8410 по запросу
K0631.17004Cнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70214M8x11829,566410-1412  по запросу
K0631.17105Cнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70215M10x12134,587513-1,3512  по запросу
K0631.17206Cнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52541,7108614-1,8614  по запросу
K0631.17308Cнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70218M16x1,533541210819-2,31428  по запросу
K0631.17410Cнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 702110M20x1,5336115121022-2,81532 по запросу
K0631.1790384Cнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30203M6x0,751425,5653,58-0,8410 по запросу
K0631.1700484Cнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30204M8x11829,566410-1412 по запросу
K0631.1710584Cнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30205M10x12134,587513-1,3512 по запросу
K0631.1720684Cнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30206M12x1,52541,7108614-1,8614 по запросу
K0631.1730884Cнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30208M16x1,533541210819-2,31428 по запросу
K0631.1741084Cнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 302010M20x1,5336115121022-2,81532 по запросу
K0631.8903DСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 по запросу
K0631.8004DСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70214M8x11829,566410131412  по запросу
K0631.8105DСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70215M10x12134,587513171,3512  по запросу
K0631.8206DСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  по запросу
K0631.8308DСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  по запросу
K0631.8410DСтальЗакаленныйчёрно-серый RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 по запросу
K0631.890384DСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 по запросу
K0631.800484DСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30204M8x11829,566410131412 по запросу
K0631.810584DСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30205M10x12134,587513171,3512 по запросу
K0631.820684DСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 по запросу
K0631.830884DСтальЗакаленныйярко-красный RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 по запросу
K0631.841084DСтальЗакаленныйярко-красный RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 по запросу
K0631.18903Dнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 по запросу
K0631.18004Dнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70214M8x11829,566410131412  по запросу
K0631.18105Dнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70215M10x12134,587513171,3512  по запросу
K0631.18206Dнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  по запросу
K0631.18308Dнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  по запросу
K0631.18410Dнержавеющая стальнезакалённыйчёрно-серый RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 по запросу
K0631.1890384Dнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 по запросу
K0631.1800484Dнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30204M8x11829,566410131412 по запросу
K0631.1810584Dнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30205M10x12134,587513171,3512 по запросу
K0631.1820684Dнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 по запросу
K0631.1830884Dнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 по запросу
K0631.1841084Dнержавеющая стальнезакалённыйярко-красный RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33