Группы товаров
Диски для шарнирных оснований из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма D
K0416_D

Диски для шарнирных оснований из цинкового сплава или...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Диск из цинкового сплава или нержавеющая сталь 1.4305.
Плата антискольжения из термопластичного эластомера.

Исполнение: Диск цинковый сплав, черный, c порошковым покрытием.
Диск из нержавеющей стали, чистый.
Указание:Шарнирные основания компонуются из диска и ходового винта или шаровой головки. Каждый диск может комбинироваться с любым ходовым винтом или шаровой головкой.
Плата антискольжения поглощает вибрации и предотвращает скольжение шарнирного основания.
Подходящие ходовые винты смотри K0421.
Подходящие шаровые головки смотри K0422.
Указание на чертеже:
1) диск от Ø 80
Форма D с отверстием для привинчивания (открытый вариант), с пластиной антискольжения
Особенности:
 RoHS

Чертежи

Диски для шарнирных оснований из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DAHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0416.40801Dцинк80552030  по запросу
K0416.41001Dцинк100742035  по запросу
K0416.41201Dцинк120942035  по запросу
K0416.40802Dнержавеющая сталь80552035  по запросу
K0416.41002Dнержавеющая сталь100742040  по запросу
K0416.41202Dнержавеющая сталь120942040  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33