Группы товаров
Диски для опор из пластмассы, усиленная конструкция
K0424

Диски для опор из пластмассы, усиленная конструкция

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Диски термопласт армированные стекловолокном.
Плата антискольжения - термопластичный эластомер.
Исполнение: чёрный.Указание:Опоры компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.
Плата антискольжения поглощает вибрации и предотвращает скольжение опор.
Подходящие ходовые винты смотри K0427.
Указание на чертеже:
Форма C с отверстием для привинчивания (закрытый вариант), без пластины антискольжения
Форма D с отверстием для привинчивания (закрытый вариант), с пластиной антискольжения
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0424 Диски для опор из пластмассы, усиленная конструкция 279 kB
 Техническое указание для опор 540 kB

Чертежи (общий обзор)

Диски для опор из пластмассы, усиленная конструкция

Диски для опор из пластмассы, усиленная конструкция, форма С

подробнее

Чертежи

Диски для опор из пластмассы, усиленная конструкция, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDAHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0424.31251C125964418  по запросу
K0424.31751C1751354525  по запросу

Диски для опор из пластмассы, усиленная конструкция, форма D

подробнее

Чертежи

Диски для опор из пластмассы, усиленная конструкция, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDAHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0424.41251D125964818  по запросу
K0424.41751D1751354925  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33