Группы товаров
Пробки резьбовые для труб с квадратным сечением
K0430

Пробки резьбовые для труб с квадратным сечением

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Пробки термопласт армированные стекловолокном.
Резьбовая вставка из латуни.
Исполнение: Пробка черная. Резьбовая вставка никелированная.Указание:Резьбовые пробки используются для простого крепления опор и шарнирных оснований на трубках с квадратным сечением.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0430 Пробки резьбовые для труб с квадратным сечением 210 kB

Чертежи

Пробки резьбовые для труб с квадратным сечением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCL

SПодходящий к
квадратным
трубам
Допустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0430.103015M103027,5332730 x 1,55 по запросу
K0430.123015M123027,5332730 x 1,55 по запросу
K0430.143015M143027,5332730 x 1,55 по запросу
K0430.163015M163027,5332730 x 1,55 по запросу
K0430.103020M103026,5332730 x 25 по запросу
K0430.123020M123026,5332730 x 25 по запросу
K0430.143020M143026,5332730 x 25 по запросу
K0430.163020M163026,5332730 x 25 по запросу
K0430.104015M104037,5433540 x 1,58 по запросу
K0430.124015M124037,5433540 x 1,58 по запросу
K0430.144015M144037,5433540 x 1,58 по запросу
K0430.164015M164037,5433540 x 1,58 по запросу
K0430.204015M204037,5433540 x 1,58 по запросу
K0430.104020M104036,5433540 x 210 по запросу
K0430.124020M124036,5433540 x 210 по запросу
K0430.144020M144036,5433540 x 210 по запросу
K0430.164020M164036,5433540 x 210 по запросу
K0430.204020M204036,5433540 x 210 по запросу
K0430.104025M104035,5433540 x 2,510 по запросу
K0430.124025M124035,5433540 x 2,510 по запросу
K0430.144025M144035,5433540 x 2,510 по запросу
K0430.164025M164035,5433540 x 2,510 по запросу
K0430.204025M204035,5433540 x 2,510 по запросу
K0430.104030M104034,5433540 x 310 по запросу
K0430.124030M124034,5433540 x 310 по запросу
K0430.144030M144034,5433540 x 310 по запросу
K0430.164030M164034,5433540 x 310 по запросу
K0430.204030M204034,5433540 x 310 по запросу
K0430.104040M104032,5433540 x 410 по запросу
K0430.124040M124032,5433540 x 410 по запросу
K0430.144040M144032,5433540 x 410 по запросу
K0430.164040M164032,5433540 x 410 по запросу
K0430.204040M204032,5433540 x 410 по запросу
K0430.125015M125047,5554450 x 1,58 по запросу
K0430.145015M145047,5554450 x 1,58 по запросу
K0430.165015M165047,5554450 x 1,58 по запросу
K0430.205015M205047,5554450 x 1,58 по запросу
K0430.125020M125046,5554450 x 212 по запросу
K0430.145020M145046,5554450 x 212 по запросу
K0430.165020M165046,5554450 x 212 по запросу
K0430.205020M205046,5554450 x 212 по запросу
K0430.125025M125045,5554450 x 2,512 по запросу
K0430.145025M145045,5554450 x 2,512 по запросу
K0430.165025M165045,5554450 x 2,512 по запросу
K0430.205025M205045,5554450 x 2,512 по запросу
K0430.125030M125044,5554450 x 312 по запросу
K0430.145030M145044,5554450 x 312 по запросу
K0430.165030M165044,5554450 x 312 по запросу
K0430.205030M205044,5554450 x 312 по запросу
K0430.125040M125042,5554450 x 412 по запросу
K0430.145040M145042,5554450 x 412 по запросу
K0430.165040M165042,5554450 x 412 по запросу
K0430.205040M205042,5554450 x 412 по запросу
K0430.146020M146056,5554560 x 212 по запросу
K0430.166020M166056,5554560 x 212 по запросу
K0430.206020M206056,5554560 x 212 по запросу
K0430.146030M146054,5554560 x 312 по запросу
K0430.166030M166054,5554560 x 312 по запросу
K0430.206030M206054,5554560 x 312 по запросу
K0430.146040M146052,5554560 x 412 по запросу
K0430.166040M166052,5554560 x 412 по запросу
K0430.206040M206052,5554560 x 412 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33