Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Форма A,G: диск из улучшенной стали, шаровой элемент из автоматной стали.
Форма В: нержавеющая сталь.
Форма С: упор из ПФЛ, шаровой элемент из автоматной стали.
Форма D: упор из ПФЛ, шаровой элемент из нержавеющей стали.

Пластина антискольжения из термопластичного эластомера.
Исполнение: Форма A: шаровой элемент, закаленный, вороненый.
Форма G: шаровой элемент закаленный, вороненый с пластиной антискольжения.
Форма B: чистая.
Форма C: шаровой элемент, закаленный, вороненый.
Форма D: шаровой элемент, чистый.
Указание:Плата антискольжения поглощает вибрации и предотвращает скольжение шарнирных оснований.
Допустимая нагрузка, указанная в таблице, является лишь рекомендацией для постоянной статической нагрузки на шарнирную опору.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0395 Опоры шарнирные 192 kB

Чертежи (общий обзор)

Опоры шарнирные

Опоры шарнирные, форма А и В

подробнее

Чертежи

Опоры шарнирные, форма А и В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1HH2TSWДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0395.106A20M6152,58,51010  по запросу
K0395.108A25M818491318  по запросу
K0395.110A32M10225101720  по запросу
K0395.112A40M12266121935 по запросу
K0395.116A50M16327142445 по запросу
K0395.120A60M20428183055 по запросу
K0395.306B20M6152,58,51010 по запросу
K0395.308B25M818491318  по запросу
K0395.310B32M10225101720  по запросу
K0395.312B40M12266121935 по запросу
K0395.316B50M16327142445 по запросу
K0395.320B60M20428183055 по запросу

Опоры шарнирные, форма C и D

подробнее

Чертежи

Опоры шарнирные, форма C и D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1HH2TSWДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0395.506C20M6152,58,5104  по запросу
K0395.508C25M81849137  по запросу
K0395.510C32M10225101710  по запросу
K0395.512C40M12266121918 по запросу
K0395.516C50M16327142420 по запросу
K0395.520C60M20428183022 по запросу
K0395.206D20M6152,58,5104 по запросу
K0395.208D25M81849137  по запросу
K0395.210D32M10225101710  по запросу
K0395.212D40M12266121918 по запросу
K0395.216D50M16327142420 по запросу
K0395.220D60M20428183022 по запросу

Опоры шарнирные, форма G

подробнее

Чертежи

Опоры шарнирные, форма G

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1

HH2TSWДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0395.410G32M10255101712 по запросу
K0395.412G40M12296121917 по запросу
K0395.416G50M16357142420 по запросу
K0395.420G60M20458183024 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33