Группы товаров
Пробки резьбовые для труб
K0431

Пробки резьбовые для труб

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Пробки термопласт армированные стекловолокном.
Резьбовая вставка из латуни.
Исполнение: Пробка черная. Резьбовая вставка никелированная.Указание:Резьбовые пробки используются для простого крепления опор и шарнирных оснований на трубках.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0431 Пробки резьбовые для труб 171 kB

Чертежи

Пробки резьбовые для труб

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCLSПодходящий к трубкамДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0431.103010M103028,43327Ø 30 x 15 по запросу
K0431.123010M123028,43327Ø 30 x 15 по запросу
K0431.143010M143028,43327Ø 30 x 15 по запросу
K0431.163010M163028,43327Ø 30 x 15 по запросу
K0431.103815M103835,54335Ø 38 x 1,55 по запросу
K0431.123815M123835,54335Ø 38 x 1,55 по запросу
K0431.163815M163835,54335Ø 38 x 1,55 по запросу
K0431.104215M104239,94335Ø 42,4 x 1,56 по запросу
K0431.124215M124239,94335Ø 42,4 x 1,56 по запросу
K0431.164215M164239,94335Ø 42,4 x 1,56 по запросу
K0431.124815M124845,85544Ø 48,3 x 1,56 по запросу
K0431.144815M144845,85544Ø 48,3 x 1,56 по запросу
K0431.164815M164845,85544Ø 48,3 x 1,56 по запросу
K0431.204815M204845,85544Ø 48,3 x 1,56 по запросу
K0431.125015M125048,45544Ø 50,9 x 1,56 по запросу
K0431.145015M145048,45544Ø 50,9 x 1,56 по запросу
K0431.165015M165048,45544Ø 50,9 x 1,56 по запросу
K0431.205015M205048,45544Ø 50,9 x 1,56 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33