Группы товаров
Опоры круглые с шестигранником
K0675

Опоры круглые с шестигранником

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиамид.
Болт из стали.
Исполнение: цвет черный.
Болт, оцинкованный.
Указание:Регулируемая опора с шестигранником и крестовым шлицем в дисковом днище
в качестве вспомогательного монтажного инструмента. Неподвижная конструкция.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0675 Опоры круглые с шестигранником 118 kB

Чертежи

Опоры круглые с шестигранником

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HH1LSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0675.3006X02030M6163620133 по запросу
K0675.3006X03030M6164630133 по запросу
K0675.3008X01530M8163115133 по запросу
K0675.3008X02030M8163620133 по запросу
K0675.3008X02530M8164125133 по запросу
K0675.3008X03030M8164630133 по запросу
K0675.3008X04030M8165640133 по запросу
K0675.4708X01547M8163115134 по запросу
K0675.4708X02047M8163620134 по запросу
K0675.4708X03047M8164630134 по запросу
K0675.4708X04047M8165640134 по запросу
K0675.4710X02047M10163620174 по запросу
K0675.4710X03047M10164630174 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33