Группы товаров
Диски для шарнирных оснований из пластмассы
K2134

Диски для шарнирных оснований из пластмассы

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Шарнирные опоры собираются из тарелки и болта с шестигранной головкой DIN 933/ISO 4017 или шестигранной гайки, низкая форма DIN 439/ISO 4035.
Длина болта с шестигранной головкой выбирается произвольно. Таким образом, высоту можно определить самостоятельно.
Противоскользящая пластина поглощает вибрации, предотвращает скольжение шарнирных опор и защищает пол от износа.
Материал:Тарелка, втулка и гайка PA6.
Противоскользящая пластина, нитрильный каучук.
Исполнение: чёрный.Указание:Указанные в таблице значения нагрузки получены в результате ряда испытаний, в ходе которых на центр шпинделя вертикально по отношению к тарелке действовала статическая нагрузка. Радиально воздействующие силы, подобные тем, что возникают при вибрациях или тряске, влияют на допустимую нагрузку и не учитывались при вычислении указанных значений.Монтаж:1. Вложите болт с шестигранной головкой (1) или шестигранную гайку (1) во втулку (2).
2. Сдвиньте пластиковую гайку (3) на болт с шестигранной головкой (1) или шестигранную гайку (1). Получится шаровой шарнир.
3. Просто и без инструмента сверху вдавите шаровой шарнир в тарелку (4) до щелчка.
4. Снизу вдавите противоскользящую пластину (5) в тарелку (4).
Принадлежности:Болты с шестигранной головкой K0871.
Гайки шестигранные K0700.
Объем поставкиСодержит противоскользящую пластину.
Не содержит болт с шестигранной головкой/шестигранную гайку.
Указание на чертеже:
1) Болт с шестигранной головкой/шестигранная гайка
2) Втулка
3) Пластиковая гайка
4) Тарелка
5) Противоскользящая пластина
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2134_Datasheet_32517__--ru 260 kB

Чертежи

Диски для шарнирных оснований из пластмассы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерDGH

H1H2SWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2134.2030063030M6270,817107,5 по запросу
K2134.2040064040M6270,817107,5 по запросу
K2134.2030083030M8270,817137,5 по запросу
K2134.2040084040M8270,817137,5 по запросу
K2134.2050105050M10402,5221715,5 по запросу
K2134.2050125050M12402,5221915,5 по запросу
K2134.2065166564,5M1646,51,828,52434 по запросу
K2134.2083208382,5M20601,8353039 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33