Группы товаров
Опоры приборные регулируемые по высоте для алюминиевых профилей
K0432

Опоры приборные регулируемые по высоте для алюминиевых профилей

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из термопласта, армированного стекловолокном.
Шпиндель и шайба из стали.
Исполнение: Корпус, цвет черный.
Шпиндель и шайба из оцинкованной стали.
Указание:Ножки приборные особенно подходят для столов и легких установок. Высоту ножки можно плавно регулировать поворотом гайки, вручную или с помощью инструментов. Находящиеся на наконечнике цапфы предотвращают прокручивание ножки и центрируют её. С помощью центрирующей шпонки приборные ножки могут устанавливаться на алюминиевых профилях без сверления.Указание на чертеже:
1) Хвостовик
2) Гайка
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0432 Опоры приборные регулируемые по высоте для алюминиевых профилей 295 kB

Чертежи

Опоры приборные регулируемые по высоте для алюминиевых профилей

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

А
для
алюминиевого профиля
BC
для паза
DD1D2
для винта с
потайной головкой
HH1LSW1Допустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0432.3008063020,5830M6M435-5044-599221,5 по запросу
K0432.3008083020,5830M8M435-5044-599221,5 по запросу
K0432.4008084028840M8M645-6554-749301,5 по запросу
K0432.40100640281040M6M645-6554-749301,5 по запросу
K0432.40100840281040M8M645-6554-749301,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33