Группы товаров
Опоры с дисками с накаткой
K0677

Опоры с дисками с накаткой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиамид.
Болт из стали.
Исполнение: цвет черный.
Болт, оцинкованный.
Указание:Опора регулируемая с рифленой поверхностью для установки. Неподвижная конструкция.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0677 Опоры с дисками с накаткой 139 kB

Чертежи

Опоры с дисками с накаткой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HH1LДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0677.2805X01628,5M59,325,3162 по запросу
K0677.2805X02028,5M59,329,3202 по запросу
K0677.2805X02528,5M59,334,3252 по запросу
K0677.2805X04028,5M59,349,3402 по запросу
K0677.2806X01628,5M69,325,3163,5 по запросу
K0677.2806X02028,5M69,329,3203,5 по запросу
K0677.2806X03028,5M69,339,3303,5 по запросу
K0677.2806X04028,5M69,349,3403,5 по запросу
K0677.2806X05028,5M69,359,3503,5 по запросу
K0677.2808X01628,5M89,325,3164,5 по запросу
K0677.2808X02028,5M89,329,3204,5 по запросу
K0677.2808X03028,5M89,339,3304,5 по запросу
K0677.2808X04028,5M89,349,3404,5 по запросу
K0677.2808X05028,5M89,359,3504,5 по запросу
K0677.2808X06028,5M89,369,3604,5 по запросу
K0677.2808X08028,5M89,389,3804,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33