Группы товаров
Диск для регулируемых опор из стали
K2347

Диск для регулируемых опор из стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: окрашенный в желтый цвет или черный фосфатированный.Указание:Регулируемые опоры состоят из диска и полого винта.
Подходящий полый винт необходимо выбирать на основании внутреннего диаметра D1.
Максимальную статическую нагрузку можно определить по полым винтам.
По запросу:Другие размеры.Принадлежности:Полый винт K2346.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2347 Диск для регулируемых опор из стали 125 kB
 Руководство по монтажу для регулируемой опоры с полым винтом 194 kB

Чертежи

Диск для регулируемых опор из стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПоверхность
корпуса
Цвет
основы
D

D1D2HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2347.1110013с лакокрасочным покрытиемжёлтый RAL 10071001321,518 по запросу
K2347.1112022с лакокрасочным покрытиемжёлтый RAL 1007120223525 по запросу
K2347.1115022с лакокрасочным покрытиемжёлтый RAL 1007150223525 по запросу
K2347.1210013фосфатированныйчерный1001321,518 по запросу
K2347.1212022фосфатированныйчерный120223525 по запросу
K2347.1215022фосфатированныйчерный150223525 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33