Группы товаров
Опоры из нержавеющей стали для обеспечения гигиеничности
K0741

Опоры из нержавеющей стали для обеспечения гигиеничности

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Опорный диск из нержавеющей стали 1.4301.
Винторезный шпиндель из нержавеющей стали 1.4301.
Резиновая накладка и резиновый уплотнитель (EPDM).

Исполнение: Опорный диск, полированный.
Винторезный шпиндель, чистый.
Резиновая накладка, цвет черный.
Резиновый уплотнитель, цвет черный.
Указание:Регулируемая опора снабжена передвигаемой гильзой, покрывающей части резьбы. Внутрь гильзы вставлено уплотнительное кольцо. Оно препятствует попаданию грязи.

Этилен-пропиленовый каучук (EPDM) соответствует требованиям, приведенным в сборнике стандартов Министерства сельского хозяйства США для резиновых изделий.

Опоры из нержавеющей стали получили от Министерства сельского хозяйства США сертификат о допуске оборудования к использованию в сфере обеспечения гигиены.

Указанные в таблице значения нагрузки получены в результате ряда испытаний, в ходе которых на центр ходового винта вертикально по отношению к диску накладывался статичный груз. Радиально воздействующие силы, подобные тем, что возникают при вибрациях или тряске, влияют на допустимую нагрузку и не учитывались при вычислении указанных значений.
Указание на чертеже:
1) Диапазон регулирования
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0741 Опоры из нержавеющей стали для обеспечения гигиеничности 148 kB

Чертежи

Опоры из нержавеющей стали для обеспечения гигиеничности

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2HH1H2H3LL1L3SWSW1Допустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0741.08016X14380M162425188381236585150172010 по запросу
K0741.08020X14380M203025188381236585150172610 по запросу
K0741.10016X144100M162430193431286585150172015 по запросу
K0741.10020X144100M203030193431286585150172615 по запросу
K0741.10024X144100M243530194441296585150203015 по запросу
K0741.12016X144120M162432195451306585150172030 по запросу
K0741.12020X144120M203032195451306585150172630 по запросу
K0741.12024X144120M243532196461316585150203030 по запросу
K0741.15016X150150M162435198481336585150172030 по запросу
K0741.15020X150150M203035198481336585150172630 по запросу
K0741.15024X150150M243535199491346585150203040 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33