Группы товаров
Диски для шарнирных оснований из нержавеющей стали
K0418

Диски для шарнирных оснований из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Диск из нержавеющей стали 1.4301
Втулка из термопласта PA.
Резиновая опора из TPE.

Исполнение: Диск чистый.
Резиновая часть светло-серая с уплотнительной кромкой, Твердость 70 по Шору А.
Область применения от -20 °C до +100 °C.
Указание:Диски из нержавеющей стали отличаются тем, что резиновая часть отлита в соединении с диском и РА-втулкой. Резиновая часть устойчива к маслу и воде (до 60 °C). Дополнительно оснащена антибактериальной и антимикробной защитой, что оптимально соответствует применению в пищевой промышленности.

Шарнирные основания компонуются из диска и ходового винта или шаровой головки. Каждый диск может комбинироваться с любым ходовым винтом или шаровой головкой.
Подходящие ходовые винты смотри K0421.
Подходящие шаровые головки смотри K0422.
Указание на чертеже:
1) Сердечник PA
2) Резиновая опора
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0418 Диски для шарнирных оснований из нержавеющей стали 225 kB
 Технические данные для шарнирных оснований 145 kB

Чертежи

Диски для шарнирных оснований из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0418.106058,5297  по запросу
K0418.108078,5297  по запросу
K0418.110098,5297  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33