Группы товаров
Диски для шарнирных оснований из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма А
K0416_A

Диски для шарнирных оснований из цинкового сплава или...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Диск литой из цинка или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Диск цинковый сплав, черный, c порошковым покрытием.
Диск из нержавеющей стали, чистый.
Указание:Шарнирные основания компонуются из диска и ходового винта или шаровой головки. Каждый диск может комбинироваться с любым ходовым винтом или шаровой головкой.
Подходящие ходовые винты смотри K0421.
Подходящие шаровые головки смотри K0422.
Особенности:
 RoHS

Чертежи

Диски для шарнирных оснований из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
D

AHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0416.10301Aцинк30-1820  по запросу
K0416.10401Aцинк40-1830  по запросу
K0416.10451Aцинк45-1830  по запросу
K0416.10501Aцинк50-1830  по запросу
K0416.10601Aцинк60-1830  по запросу
K0416.10801Aцинк80-1830  по запросу
K0416.11001Aцинк100-1835  по запросу
K0416.11201Aцинк120-1835  по запросу
K0416.10302Aнержавеющая сталь30-1820  по запросу
K0416.10402Aнержавеющая сталь40-1830  по запросу
K0416.10452Aнержавеющая сталь45-1830  по запросу
K0416.10502Aнержавеющая сталь50-1835  по запросу
K0416.10602Aнержавеющая сталь60-1835  по запросу
K0416.10802Aнержавеющая сталь80-1835  по запросу
K0416.11002Aнержавеющая сталь100-1840  по запросу
K0416.11202Aнержавеющая сталь120-1840  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33