Группы товаров
Заглушка из алюминия, форма C, со шлицем, с уплотнительным кольцом
K0862_C

Заглушка из алюминия, форма C, со шлицем, с уплотнительным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: Без покрытия.Указание:Для защиты растровых отверстий от стружки и пыли их следует закрыть защитными заглушками.
В неиспользуемых отверстиях установить защитные заглушки! Защитные колпачки из алюминия применяются при использовании коррозионно-активных охлаждающих эмульсий или когда резание производится без охлаждающих средств.
Преимущества:Уплотнительное кольцо (форма B и C) препятствует проникновению охлаждающих эмульсий в растровые отверстия.Указание на чертеже:
Форма A: с внутренним шестигранником, без уплотнительного кольца
Форма B: с внутренним шестигранником, с уплотнительным кольцом
Форма C: со шлицем, с уплотнительным кольцом
Особенности:
RoHS

Чертежи

Заглушка из алюминия, форма C, со шлицем, с уплотнительным кольцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Исполнение 2D

D1GLL1NCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0862.3110815Cс пазомс уплотнительным кольцом11,911,9M8157,52 по запросу
K0862.3111221Cс пазомс уплотнительным кольцом11,911,9M122111,52 по запросу
K0862.3111626Cс пазомс уплотнительным кольцом15,915,9M1626152 по запросу
K0862.3112035Cс пазомс уплотнительным кольцом19,919,9M2035192 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33