Группы товаров
Центрирующий палец для установочного отверстия
K0857

Центрирующий палец для установочного отверстия

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: цементированная.
Калиброванный диаметр, шлифованный.
Указание:Центровочные болты для наклонного отверстия адаптированы к основным элементам K0803, и K0805.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0857 Центрирующий палец для установочного отверстия 275 kB

Чертежи

Центрирующий палец для установочного отверстия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0857.200752075 по запросу
K0857.200892089 по запросу
K0857.2512525125 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33