Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: улучшенные закалкой и отпуском, вороненые.
Опорные поверхности шлифованные.
Указание:При помощи распорной шайбы может изменяться диапазон зажима натяжного крюка и крепления нажимного крюка. При установке распорной шайбы между основной частью и креплением натяжного крюка или цилиндрами регулировки высоты она предотвращает повреждение опорной поверхности.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0860 Распорные шайбы шлифованные 178 kB

Чертежи

Распорные шайбы шлифованные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

D1D2HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0860.080039243 по запросу
K0860.080059245 по запросу
K0860.080089248 по запросу
K0860.1200112,5401 по запросу
K0860.1200312,5403 по запросу
K0860.1200512,5405 по запросу
K0860.1600116,5501 по запросу
K0860.1600316,5503 по запросу
K0860.1600516,5505 по запросу
K0860.1610516,5605 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33