Группы товаров
Центрирующий палец для центрального отверстия
K0856

Центрирующий палец для центрального отверстия

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: цементированная.
Калиброванный диаметр, шлифованный.
Указание:Форма A
Позиционирующие цанги для плит основания с координатно-фиксирующими отверстиями. Форма В
Позиционирующие цанги для плит основания с Т-образными пазами.
Принадлежности:Паллеты K0806.
Зажимной кубик K0805.
Зажимные стойки K1533, K1534, K1535.
Зажимной угольник K0803, K0804.
Базовые плиты K1532.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K0856_Datasheet_32682__--ru 315 kB

Чертежи

Центрирующий палец для центрального отверстия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

GLL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0856.5025A25 g6M67734 по запросу
K0856.5030A30 h6M68744 по запросу
K0856.5050A50 g6M68744 по запросу
K0856.50301B30 h6M87936 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33