Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: Без покрытия.Указание:Для защиты растровых отверстий от стружки и пыли их следует закрыть защитными заглушками.
В неиспользуемых отверстиях установить защитные заглушки! Защитные колпачки из алюминия применяются при использовании коррозионно-активных охлаждающих эмульсий или когда резание производится без охлаждающих средств.
Преимущества:Уплотнительное кольцо (форма B и C) препятствует проникновению охлаждающих эмульсий в растровые отверстия.По запросу:Различные цвета для дифференциации по базовым элементам с растровыми отверстиями.Указание на чертеже:
Форма A: с внутренним шестигранником, без уплотнительного кольца
Форма B: с внутренним шестигранником, с уплотнительным кольцом
Форма C: со шлицем, с уплотнительным кольцом
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0862 Заглушка из алюминия 250 kB
 Техническое указание для растровых отверстий и расстояний M12, M16 59,6 kB

Чертежи (общий обзор)

Заглушка из алюминия

Заглушка из алюминия, форма A, с шестигранным углублением, без уплотнительного кольца

подробнее

Чертежи

Заглушка из алюминия, форма A, с шестигранным углублением, без уплотнительного кольца

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Исполнение 2D

D1GLL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0862.1000815Aс шестигранным углублениембез уплотнительного кольца12,611,9M8157,54 по запросу
K0862.1001221Aс шестигранным углублениембез уплотнительного кольца1311,9M122111,54 по запросу
K0862.1001626Aс шестигранным углублениембез уплотнительного кольца1715,9M1626155 по запросу
K0862.1002035Aс шестигранным углублениембез уплотнительного кольца2119,9M2035195 по запросу

Заглушка из алюминия, форма B, с шестигранным углублением, с уплотнительным кольцом

подробнее

Чертежи

Заглушка из алюминия, форма B, с шестигранным углублением, с уплотнительным кольцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Исполнение 2D

D1GLL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0862.2100815Bс шестигранным углублениемс уплотнительным кольцом12,611,9M8157,54 по запросу
K0862.2101221Bс шестигранным углублениемс уплотнительным кольцом1311,9M122111,54 по запросу
K0862.2101626Bс шестигранным углублениемс уплотнительным кольцом1715,9M1626155 по запросу
K0862.2102035Bс шестигранным углублениемс уплотнительным кольцом2119,9M2035195 по запросу

Заглушка из алюминия, форма C, со шлицем, с уплотнительным кольцом

подробнее

Чертежи

Заглушка из алюминия, форма C, со шлицем, с уплотнительным кольцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Исполнение 2D

D1GLL1NCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0862.3110815Cс пазомс уплотнительным кольцом11,911,9M8157,52 по запросу
K0862.3111221Cс пазомс уплотнительным кольцом11,911,9M122111,52 по запросу
K0862.3111626Cс пазомс уплотнительным кольцом15,915,9M1626152 по запросу
K0862.3112035Cс пазомс уплотнительным кольцом19,919,9M2035192 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33