Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: Закалённый, воронёный и шлифованный.Указание:Плоские пазовые сухари служат для выравнивания приспособлений и зажимных приспособлений на столе изделия с T-образными пазами согласно DIN 650. Они вворачиваются в направляющие пазы приспособлений. Плоские сухари подходят тогда, когда приспособления устанавливаются на станки с такой же шириной пазов.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0864 Плоские пазовые сухари 206 kB

Чертежи

Плоские пазовые сухари

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

BN=ширина пазаDD1HLTдля болтов
DIN 84 или 912
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0864.10104,588204,3M4x10 по запросу
K0864.12125,5108205,3M5x12 по запросу
K0864.14146,61110226,3M6x16 по запросу
K0864.16166,61110226,3M6x16 по запросу
K0864.18186,61110226,3M6x16 по запросу
K0864.20206,61110226,3M6x16 по запросу
K0864.22226,61112326,3M6x16 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33