Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка ударная, сталь улучшенная.
Вал, упор и направляющая гильза, инструментальная сталь.
Исполнение: Ручка ударная, улучшенная и хромированная.
Вал, упор и направляющая гильза, закаленные и хромированные.
Указание:Съемник используется для демонтажа установочных пальцев (K0817, K0818, K0350, K0351) и штифтов с внутренней резьбой M3–M8.Принадлежности:Шкатулка для хранения направляющих втулок.Указание на чертеже:
1. Упор
2. Ударная рукоятка
3. Стержень
4. Поперечный штифт
5. Зажимный винт
6. Направляющая втулка
7. Винт с цилиндрической головкой
8. 1 комплект направляющих втулок
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0873 Съемник 116 kB

Чертежи

Съемник

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ГабаритыCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0873.40see drawing по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33