Группы товаров
Заглушка из алюминия, форма A, с шестигранным углублением, без уплотнительного кольца
K0862_A

Заглушка из алюминия, форма A, с шестигранным углублением, без...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: Без покрытия.Указание:Для защиты растровых отверстий от стружки и пыли их следует закрыть защитными заглушками.
В неиспользуемых отверстиях установить защитные заглушки! Защитные колпачки из алюминия применяются при использовании коррозионно-активных охлаждающих эмульсий или когда резание производится без охлаждающих средств.
Преимущества:Уплотнительное кольцо (форма B и C) препятствует проникновению охлаждающих эмульсий в растровые отверстия.Указание на чертеже:
Форма A: с внутренним шестигранником, без уплотнительного кольца
Форма B: с внутренним шестигранником, с уплотнительным кольцом
Форма C: со шлицем, с уплотнительным кольцом
Особенности:
RoHS

Чертежи

Заглушка из алюминия, форма A, с шестигранным углублением, без уплотнительного кольца

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Исполнение 2D

D1GLL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0862.1000815Aс шестигранным углублениембез уплотнительного кольца12,611,9M8157,54 по запросу
K0862.1001221Aс шестигранным углублениембез уплотнительного кольца1311,9M122111,54 по запросу
K0862.1001626Aс шестигранным углублениембез уплотнительного кольца1715,9M1626155 по запросу
K0862.1002035Aс шестигранным углублениембез уплотнительного кольца2119,9M2035195 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33