Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: Без покрытия.Указание:Для защиты растровых отверстий от стружки и пыли их следует закрыть защитными заглушками.
В неиспользуемых отверстиях установить защитные заглушки! Защитные колпачки из алюминия применяются при использовании коррозионно-активных охлаждающих эмульсий или когда резание производится без охлаждающих средств.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0862 Заглушка из алюминия 150 kB
 Техническое указание для растровых отверстий и расстояний M12, M16 59,6 kB

Чертежи

Заглушка из алюминия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCDEFСостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0862.60108015157,5M812,611,85Снято с производства по запросу
K0862.601120212111,5M121311,66Снято с производства по запросу
K0862.601160262615M161715,68Снято с производства по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33