Группы товаров
Позиционирующие цилиндры пневматические
K1486

Позиционирующие цилиндры пневматические

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус и зажимной цилиндр из улучшенной стали.
Шары из нержавеющей стали.
Исполнение: Корпус закаленный и вороненый.
Функциональные поверхности шлифованные.
Указание:Система позиционирования и зажатия подходит для установки в приспособления (пластины, кубы, зажимные стойки и т. д.) во всех монтажных положениях. Благодаря модульной конструкции количество позиционирующих цилиндров и расстояние между ними могут быть оптимально подобраны в соответствии с задачей зажима. Благодаря небольшому диаметру позиционирующих цилиндров расстояние между ними можно сократить.

Посредством активации позиционирующего цилиндра подключением «Открыть» механически освобождаются 3 зажимных шарика. 3 зажимных шарика перемещаются внутрь, приспособление можно быстро сменить. Для зажима воздух от подключения «Открыть» забирается, подключение «зажать» получает воздух на позиционирующие цилиндры. 3 зажимных шарика снова механически перемещаются наружу, механизм смены зажат.
Для достижения оптимального зажимного усилия позиционирующий цилиндр остается подключенным к воздуху.
Принадлежности:K1487 Зажимные втулки для пневматических позиционирующих цилиндров.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1486 Позиционирующие цилиндры пневматические 366 kB
 Система позиционирования и зажимная пневматическая система 414 kB

Чертежи (общий обзор)

Позиционирующие цилиндры пневматические

Позиционирующие цилиндры, пневматические, форма A

подробнее

Чертежи

Позиционирующие цилиндры, пневматические, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Усилие
зажима
F1 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1486.11670коническаяA16704847,53824,5M5M6604850481215358516124000 по запросу
K1486.12085коническаяA20855857,54831,5M6M87258605815194410620166300 по запросу

Позиционирующие цилиндры, пневматические, форма C

подробнее

Чертежи

Позиционирующие цилиндры, пневматические, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Усилие
зажима
F1 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1486.31670цилиндрическийC16704847,53820M5M6604850481215358516124000 по запросу
K1486.32085цилиндрическийC20855857,54826M6M87258605815194410620166300 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33