Группы товаров
Зажимные втулки из стали, никелированные, для пневматических позиционирующих цилиндров
K1220

Зажимные втулки из стали, никелированные, для пневматических...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: никелированный.Указание:Зажимные втулки устанавливаются в пластины приспособлений или в сменные пластины и образуют ответную деталь для позиционирующего цилиндра.
Зажимные втулки центрируются в калибровом отверстии и закрепляются с помощью 4 болтов.
В ежедневном использовании шары позиционирующего цилиндра входят во внутренний паз зажимной втулки и обеспечивают быструю, надежную и точную смену.
Это позволяет сократить время на переоснащение и замену.
Принадлежности:K1219 Позиционирующие цилиндры пневматические.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1220 Зажимные втулки из стали, никелированные, для пневматических позиционирующих цилиндров 245 kB

Чертежи

Зажимные втулки из стали, никелированные, для пневматических позиционирующих цилиндров

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9HH1H2H3H4H5CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1220.1212,12019,6364,58M42819,837810,57,53,588,5 по запросу
K1220.1616,12524,6445,59,5M53424,8459,511747,510 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33