Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4548.

Исполнение: закаленные, твердостью мин. 40 HRC, калиброванная сталь.Указание:При допуске межосевого расстояния ± 0,005 мм и использовании 2-х центрирующих втулок класса точности I возможна точность повторяемости зажима в пределах ± 0,013 мм.
При допуске межосевого расстояния ± 0,03 мм и использовании по одной центрирующей втулке класса точности I и класса точности II возможна точность повторяемости зажима в пределах ±0,04 мм.
Центрирующие втулки запрессовываются с небольшим усилием в посадочные отверстия крепежных плит.
Дополнительные указания см. в общей информации.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1475 Центрирующие втулки стальные 388 kB

Чертежи

Центрирующие втулки стальные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1T=допускDD1LПосадочное отверстие
для центрирующей втулки
Ø +0,010
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1475.113013класс качества I+0,005 - +0,0181319,041319,016 по запросу
K1475.113020класс качества I+0,005 - +0,0181319,042019,016 по запросу
K1475.116020класс качества I+0,005 - +0,0181625,0422025,016 по запросу
K1475.116025класс качества I+0,005 - +0,0181625,0422525,016 по запросу
K1475.120020класс качества I+0,005 - +0,0182035,0422035,018 по запросу
K1475.120025класс качества I+0,005 - +0,0182035,0422535,018 по запросу
K1475.125020класс качества I+0,005 - +0,0182535,0422035,018 по запросу
K1475.125025класс качества I+0,005 - +0,0182535,0422535,018 по запросу
K1475.130020класс качества I+0,005 - +0,0183045,0422045,018 по запросу
K1475.130025класс качества I+0,005 - +0,0183045,0422545,018 по запросу
K1475.135040класс качества I+0,005 - +0,0183545,0424045,018 по запросу
K1475.135050класс качества I+0,005 - +0,0183545,0425045,018 по запросу
K1475.150025класс качества I+0,005 - +0,0185063,5462563,521 по запросу
K1475.150040класс качества I+0,005 - +0,0185063,5464063,521 по запросу
K1475.213013класс качества II+0,025 - +0,0501319,041319,016 по запросу
K1475.213020класс качества II+0,025 - +0,0501319,042019,016 по запросу
K1475.216020класс качества II+0,025 - +0,0501625,0422025,016 по запросу
K1475.216025класс качества II+0,025 - +0,0501625,0422525,016 по запросу
K1475.220020класс качества II+0,025 - +0,0502035,0422035,018 по запросу
K1475.220025класс качества II+0,025 - +0,0502035,0422535,018 по запросу
K1475.225020класс качества II+0,025 - +0,0502535,0422035,018 по запросу
K1475.225025класс качества II+0,025 - +0,0502535,0422535,018 по запросу
K1475.230020класс качества II+0,025 - +0,0503045,0422045,018 по запросу
K1475.235020класс качества II+0,025 - +0,0503545,0422045,018 по запросу
K1475.235025класс качества II+0,025 - +0,0503545,0422545,018 по запросу
K1475.235050класс качества II+0,025 - +0,0503545,0425045,018 по запросу
K1475.250020класс качества II+0,025 - +0,0505063,5462063,521 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33