Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Позиционирующие цилиндры из улучшенной стали
Шарики из подшипниковой стали.
Исполнение: Позиционирующие цилиндры из улучшенной закалкой и отпуском, вороненой стали.
Шары закаленные, Без покрытия.
Указание:При затягивании ходового винта (D2) средний шар прижимается вниз и тем самым выдавливает три крепежных шарика наружу, где они зажимаются в приемной втулке.
Благодаря этой легко управляемой системе время переоснащения станка до двенадцати раз меньше по сравнению со стандартными методами.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0935 Позиционирующие цилиндры Ball Lock 213 kB
 Механическая система позиционирования и зажима 384 kB

Чертежи

Позиционирующие цилиндры Ball Lock

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Толщина монтажной
плиты ±0,05
DD1D2LL1SWУдерживающая сила
F, кН
Момент
затяжки
макс. Нм
номер заказа
ремкомплект
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0935.13013131322M527,662,53,31K0935.913013 по запросу
K0935.13020201322M534,662,53,31K0935.913020 по запросу
K0935.16020201632M636,5835,33K0935.916020 по запросу
K0935.16025251632M641,5835,33K0935.916025 по запросу
K0935.20020202040M639,510313,34K0935.920020 по запросу
K0935.20025252040M644,510313,34K0935.920025 по запросу
K0935.25020202545M844104309K0935.925020 по запросу
K0935.25025252545M849104309K0935.925025 по запросу
K0935.30020203050M10491354415K0935.930020 по запросу
K0935.30025253050M10541354415K0935.930025 по запросу
K0935.35020203560M12511366825K0935.935020 по запросу
K0935.35025253560M12561366825K0935.935025 по запросу
K0935.35040403560M12711366825K0935.935040 по запросу
K0935.35050503560M12811366825K0935.935050 по запросу
K0935.50025255075M206920108850K0935.950025 по запросу
K0935.50040405075M208420108850K0935.950040 по запросу
K0935.50050505075M209420108850K0935.950050 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33