Группы товаров
Позиционирующий цилиндр Ball Lock, сталь, с грибковой ручкой
K0935

Позиционирующий цилиндр Ball Lock, сталь, с грибковой ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Позиционирующий цилиндр, улучшенная сталь.
Шарики, подшипниковая сталь.

Грибковая ручка, термопласт.
Болт с резьбой, сталь.
Исполнение: Позиционирующий цилиндр, улучшенная вороненая сталь.
Шарики, закаленные, чистые.

Грибковая ручка, черная с красной крышкой.
Болт с резьбой, с синим пассивированием.
Указание:При затягивании грибковой ручки средний шар прижимается вниз и тем самым выдавливает три крепежных шарика наружу, где они зажимаются в зажимной втулке.
Благодаря этой легко управляемой системе время переоснащения станка до двенадцати раз меньше по сравнению со стандартными методами.
Монтаж:1. Сначала выкрутите установочный штифт из позиционирующего цилиндра.
2. Вкрутите грибковую ручку.
Преимущества:Зажим без использования инструментовПринадлежности:K0935 Ремонтный комплект.
K0936 Центрирующие втулки.
K0937 Зажимные втулки, форма A (запрессовываются с задней стороны).
K0938 Зажимные втулки, форма B (навинчиваются с передней стороны).
Объем поставкиK0935 Позиционирующий цилиндр Ball Lock.
K0155 Грибковые ручки аналогично DIN 6336.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0935 Позиционирующий цилиндр Ball Lock, сталь, с грибковой ручкой 217 kB
 Механическая система позиционирования и зажима 384 kB

Чертежи

Позиционирующий цилиндр Ball Lock, сталь, с грибковой ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1D2D3Удерживающая
сила
F, кН
H
макс.
LL1L2Момент
затяжки
макс. Нм
Толщина монтажной
плиты ±0,05
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0935.1301311322M5253,32527,6616113 по запросу
K0935.1302011322M5253,33534,6616120 по запросу
K0935.1602011632M6255,33536,5816320 по запросу
K0935.1602511632M6255,34041,5816325 по запросу
K0935.2002012040M62513,33539,51016420 по запросу
K0935.2002512040M62513,34044,51016425 по запросу
K0935.2502012545M8323040441020920 по запросу
K0935.2502512545M8323045491020925 по запросу
K0935.3002013050M104044454913251520 по запросу
K0935.3002513050M104044505413251525 по запросу
K0935.3502013560M125068505113322520 по запросу
K0935.3502513560M125068505613322525 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33