- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Зажимные приспособления
- Технология зажима обрабатываемых деталей
- Модульные зажимные приспособления
- Зажимные приспособления в нулевой точке
- Система «Нулевая точка»
- Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 80
- Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 50
- Система установки и зажима
- K0935
Позиционирующие цилиндры Ball Lock
- K0935
Ремкомплект
- K1474
Позиционирующие цилиндры стальные Ball Lock
- K1474
Ремонтный комплект для позиционирующих цилиндров, нержавеющая сталь
- K0935
Позиционирующий цилиндр Ball Lock, сталь, с зажимной рукояткой
- K0935
Позиционирующий цилиндр Ball Lock, сталь, с грибковой ручкой
- K0935
Позиционирующие цилиндры с зажимом быстрого действия
- K0936
Центрирующие втулки
- K1475
Центрирующие втулки стальные
- K0937
Приемные втулки, форма A (запрессовываются с задней стороны)
- K1476
Приемные втулки, нержавеющая сталь форма A (запрессовываются с обратной стороны)
- K0938
Приемные втулки, форма B (навинчивается с передней стороны)
- K1477
Приемные втулки, нержавеющая сталь форма B (крепление винтами с лицевой стороны)
- K1802
Позиционирующие цилиндры с клиновой системой зажима
- K1802
Ремонтный комплект для позиционирующих цилиндров
- K1219
Позиционирующие цилиндры пневматические
- K1220
Зажимные втулки из стали, никелированные, для пневматических позиционирующих цилиндров
- K1486
Позиционирующие цилиндры пневматические
- K1487
Зажимные втулки из стали, закалённые и воронёные, для пневматических позиционирующих цилиндров
- K1738
Позиционирующие цилиндры из нержавеющей стали, пневматические
- K1739
Зажимные втулки из нержавеющей стали для позиционирующих цилиндров, пневматические
- K1740
Позиционирующие крепления круглые из нержавеющей стали, пневматические
- K1741
Позиционирующие крепления фланцевые из нержавеющей стали, пневматические
- K1564
Зажимные болты, нержавеющая сталь
- K1742
Самоцентрирующийся зажим из нержавеющей стали, пневматический
- Зажимные приспособления тисочного типа
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1474Ремонтный комплект для позиционирующих цилиндров, нержавеющая... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеУказание:Ремонтный комплект в составе: фиксирующий винт, кольцо круглого сечения и комплект из 4 шариков.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|