Группы товаров
Рычаги зажимные с калибровым отверстием, 20 градусов
K0176_PB20

Рычаги зажимные с калибровым отверстием, 20 градусов

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Стальные части, коэффициент прочности 5.8
Круглая пластмассовая ручка, черная.
Исполнение: вороненная.Указание:Зажимные рычаги могут использоваться для простых операций по зажиму, а также для переключения.
При этом должно быть достаточно места, чтобы зажимной рычаг мог поворачиваться на 360°.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, калибровые отверстия и специальное исполнение.
Величина A по желанию доступна с другой длиной при надбавке к цене.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0176_PB Рычаги зажимные с калибровым отверстием 133 kB
 Спецификация K0176_PB20 Рычаги зажимные с калибровым отверстием, 20 градусов 133 kB

Чертежи

Рычаги зажимные с калибровым отверстием, 20 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВариант крепленияXTA=длина ручкиA2DD1D2HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0176.110Калибровое отверстие102284,5152410254052,532,5 по запросу
K0176.112Калибровое отверстие122510015281232466136,5 по запросу
K0176.114Калибровое отверстие142510015281232466136,5 по запросу
K0176.116Калибровое отверстие162812115331332527241 по запросу
K0176.120Калибровое отверстие203212315411332618049 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33