Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Стальные части, коэффициент прочности 5.8
Круглая пластмассовая ручка, черная.
Исполнение: вороненная.Указание:Зажимные рычаги могут использоваться для простых операций по зажиму, а также для переключения.
При этом должно быть достаточно места, чтобы зажимной рычаг мог поворачиваться на 360°.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, калибровые отверстия и специальное исполнение.
Величина A по желанию доступна с другой длиной при надбавке к цене.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0176 Рычаги зажимные 192 kB

Чертежи (общий обзор)

Рычаги зажимные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВариант крепленияФормаXTA=длина ручкиA2DD1

D2HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0176.2082внутренняя резьбаM81888,1-24102540-32,5 по запросу
K0176.2102внутренняя резьбаM101888,1-24102540-32,5 по запросу
K0176.21012внутренняя резьбаM1020104-28123246-36,5 по запросу
K0176.2122внутренняя резьбаM1220104-28123246-36,5 по запросу
K0176.2162внутренняя резьбаM1623126,5-33133252-41 по запросу
K0176.2202внутренняя резьбаM2026128,5-41133261-49 по запросу
K0176.208внутренняя резьба20°M81884,5152410254052,532,5 по запросу
K0176.210внутренняя резьба20°M101884,5152410254052,532,5 по запросу
K0176.212внутренняя резьба20°M122010015281232466136,5 по запросу
K0176.216внутренняя резьба20°M162312115331332527241 по запросу
K0176.220внутренняя резьба20°M202612315411332618049 по запросу
K0176.1102Калибровое отверстие102288,1-24102540-32,5 по запросу
K0176.1122Калибровое отверстие1225104-28123246-36,5 по запросу
K0176.1142Калибровое отверстие1425104-28123246-36,5 по запросу
K0176.1162Калибровое отверстие1628126,5-33133252-41 по запросу
K0176.1202Калибровое отверстие2032128,5-41133261-49 по запросу
K0176.110Калибровое отверстие20°102284,5152410254052,532,5 по запросу
K0176.112Калибровое отверстие20°122510015281232466136,5 по запросу
K0176.114Калибровое отверстие20°142510015281232466136,5 по запросу
K0176.116Калибровое отверстие20°162812115331332527241 по запросу
K0176.120Калибровое отверстие20°203212315411332618049 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33