Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Стальные части, коэффициент прочности 5.8
Круглая пластмассовая ручка, черная.
Исполнение: полимерное покрытие с микроструктурой чёрное.По запросу:Другие исполнения наружной резьбы, длины болта и специальные исполнения.
Размеры «H1» и «A» по желанию доступны другой длины при надбавке к цене.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0108_0 Рукоятки зажимные с наружной резьбой, 0 градусов 178 kB

Чертежи

Рукоятки зажимные с наружной резьбой, 0 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаXLA=длина ручкиDD1D2D3HH1H2H4Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0108.1082X15M815921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.1082X20M820921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.1082X25M825921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.1082X30M830921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.1082X40M840921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.1082X50M850921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.1082X60M860921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.1102X15M1015921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.1102X20M1020921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.1102X25M1025921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.1102X30M1030921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.1102X40M1040921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.1102X50M1050921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.1102X60M1060921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.1122X15M1215921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.1122X20M1220921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.1122X25M1225921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.1122X30M1230921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.1122X40M1240921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.1122X50M1250921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.1122X60M1260921624251044,54,53749,522 по запросу
K0108.2122X20M12201111928321251,55,54257,524 по запросу
K0108.2122X25M12251111928321251,55,54257,524 по запросу
K0108.2122X30M12301111928321251,55,54257,524 по запросу
K0108.2122X40M12401111928321251,55,54257,524 по запросу
K0108.2122X50M12501111928321251,55,54257,524 по запросу
K0108.2122X60M12601111928321251,55,54257,524 по запросу
K0108.3122X20M1220134,523333213586476526 по запросу
K0108.3122X25M1225134,523333213586476526 по запросу
K0108.3122X30M1230134,523333213586476526 по запросу
K0108.3122X40M1240134,523333213586476526 по запросу
K0108.3122X50M1250134,523333213586476526 по запросу
K0108.3122X60M1260134,523333213586476526 по запросу
K0108.3122X70M1270134,523333213586476526 по запросу
K0108.3122X80M1280134,523333213586476526 по запросу
K0108.3122X90M1290134,523333213586476526 по запросу
K0108.3162X20M1620134,523333213586476526 по запросу
K0108.3162X25M1625134,523333213586476526 по запросу
K0108.3162X30M1630134,523333213586476526 по запросу
K0108.3162X40M1640134,523333213586476526 по запросу
K0108.3162X50M1650134,523333213586476526 по запросу
K0108.3162X60M1660134,523333213586476526 по запросу
K0108.3162X70M1670134,523333213586476526 по запросу
K0108.3162X80M1680134,523333213586476526 по запросу
K0108.3162X90M1690134,523333213586476526 по запросу
K0108.4162X30M16301343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0108.4162X40M16401343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0108.4162X50M16501343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0108.4162X60M16601343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0108.4162X70M16701343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0108.4162X80M16801343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0108.4162X90M16901343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0108.4202X30M20301343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0108.4202X40M20401343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0108.4202X50M20501343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0108.4202X60M20601343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0108.4202X70M20701343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0108.4202X80M20801343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0108.4202X90M20901343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0108.4242X30M24301343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0108.4242X40M24401343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0108.4242X50M24501343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0108.4242X60M24601343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0108.4242X70M24701343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0108.4242X80M24801343041321368,57,556,576,536 по запросу
K0108.4242X90M24901343041321368,57,556,576,536 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33