Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Бугель сталь 1.6541.
Бобышка приварная, сталь S355JR.
Исполнение: Бугель кованый, с упрочнением, покрыт пластиком, красный.
Бобышка приварная кованая, с упрочнением, без окрашивания.
Указание:Точки упора под сварку обеспечивают быстрый монтаж.

Они позволяют выполнить компактную конструкцию и могут быть нагружены со всех сторон, имея четырехкратную надежность на излом.

Бобышка приварная выполнена ковкой из хорошо свариваемого материала S355JR (Ст 52-3). Дистанционные утолщения служат размером для необходимого воздушного зазора для проварки корня шва (ок. 3 мм).
Допустимая нагрузка, указанная в таблице, разборчиво указана на бобышке. Она действительна для самого неблагоприятного случая нагрузки из приведенных рядом видов нагрузки.

Сварка должна выполняться по EN 287-1 сварщиком, имеющим соответствующий допуск.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0773 Упорные точки под сварку 229 kB

Чертежи

Упорные точки под сварку

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение

BB1HH1LL1SСварной шовДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0773.1000без ленточной пружины40383240733813HV 5 + a31120 по запросу
K0773.2000без ленточной пружины41383245814013HV 5 + a32000 по запросу
K0773.3000без ленточной пружины45433845874217HV 8 + a33150 по запросу
K0773.5000без ленточной пружины555048571086022HV 12 + a45300 по запросу
K0773.1001с ленточной пружиной40383240733813HV 5 + a31120 по запросу
K0773.2001с ленточной пружиной41383245814013HV 5 + a32000 по запросу
K0773.3001с ленточной пружиной45433845874217HV 8 + a33150 по запросу
K0773.5001с ленточной пружиной555048571086022HV 12 + a45300 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33