Группы товаров
Несущий болт, самостопорящийся, из стали, с поворотной скобой
K2156

Несущий болт, самостопорящийся, из стали, с поворотной скобой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Болт из улучшенной стали, закаленный.
Скоба из улучшенной стали, закаленная.
Резьбовой элемент из нержавеющей стали 1.4542.
Нажимная кнопка из алюминия.
Пружина из нержавеющей стали.

Исполнение: Болт, фосфатированный марганцем.
Скоба, фосфатированная марганцем.
Резьбовой элемент, с термическим упрочнением.
Нажимная кнопка, оранжевая, анодированная.
Указание:Несущие болты используются в качестве быстрого и легкого несущего элемента с подвижной и поворотной скобой.
Сегменты резьбы можно разблокировать нажимной кнопкой, несущий болт можно вставить в резьбовое отверстие или извлечь из него. При отпускании нажимной кнопки сегменты резьбы надежно блокируют соединение. Таким образом, отпадает необходимость в трудоемком завинчивании и развинчивании, например, при использовании рым-болта.

Поворотная и вращающаяся скоба всегда выравнивается в направлении тяги при подъеме без поворота болта. Предохранительная перемычка в скобе защищает нажимную кнопку от самопроизвольного отвинчивания при прямой тяге.

Для использования требуется резьбовое отверстие, содержащее шаблон, с соответствующей прочностью материала.

К каждому несущему болту прилагается подробное руководство по эксплуатации.

С антикоррозионной защитой.

С сертификатом TÜV.

Параметры X min., F1, F2 и F3 проверены согласно DIN EN 13155, и испытательная нагрузка соответствует 3-кратной номинальной нагрузке.
Диапазон температур:макс. +250 °C.
Размер резьбы M24: начиная со 150 °C линейное снижение допустимой нагрузки на 23 %.
Монтаж:Монтаж:
1. Нажмите и удерживайте кнопку.
2. Вставьте несущий болт.
3. Отпустите кнопку (кнопка должна снова
находиться в исходном положении).
4. Затяните несущий болт вручную до тех пор, пока
он не будет полностью прилегать к опорной поверхности.
5. Необходимо убедиться, что
резьбовые сегменты зафиксированы в
крепежной резьбе.

Демонтаж:
1. Поверните несущий болт на четверть
оборота против часовой стрелки.
2. Нажмите и удерживайте кнопку.
3. Извлеките несущий болт.
4. Отпустите кнопку.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2156 Несущий болт, самостопорящийся, из стали, с поворотной скобой 320 kB

Чертежи

Несущий болт, самостопорящийся, из стали, с поворотной скобой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD1

D2D4D5D6L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10Момент
затяжки
макс. Нм
F1,
кН
F2,
кН
F3,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2156.08M86,6233,538201217,825,754,942,54668123,738822,10,90,8 по запросу
K2156.10M108,3533,53820142025,754,942,54668123,7381023,91,51,5 по запросу
K2156.12M1210,0733,53820172425,754,942,54668123,7381226,22,52,3 по запросу
K2156.16M1613,833,53820172425,754,942,54668123,7381228,44,54,2 по запросу
K2156.20M2017,25505935223036,573,755,670102167,55917316,67,75,0 по запросу
K2156.24M2420,750593527364279,255,670102173592232311,18,6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33