Группы товаров
Грузовая скоба из стали с возможностью поворота на 360 градусов, класс качества 10
K1735

Грузовая скоба из стали с возможностью поворота на...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Грузовая скоба и привинчиваемая скоба из стали.
Болт и втулка из стали.
Исполнение: Грузовая петля и крепежная петля: кованые, улучшенные до высокой прочности. 100%-ная дефектоскопия трещин электромагнитным методом, окраска в синий цвет.
Болт: класс прочности 10.9 или выше. 100%-ная дефектоскопия трещин электромагнитным методом.
Втулка с гальванической оцинковкой.
Указание:Грузовая скоба является откидной, с возможностью поворота на 360° и в любом допустимом направлении растяжения выдерживает полную нагрузку. Номинальная грузоподъемность указана на грузовой скобе. Ее следует соблюдать для благоприятных случаев (см. таблицу). Испытательное усилие превышает допустимую грузоподъемность в 2,5 раза. Не разрешается превышать указанное значение грузоподъемности.
С невыпадаемым, но демонтируемым болтом с шестигранной головкой. Грузовые скобы соответствуют Директиве ЕС по машинам, механизмам и машинному оборудованию и проверены согласно DGUV.

Проверено согласно DIN EN 1677-1.
Маркировка CE вытиснена на грузовой скобе.
По запросу:Сертификат соответствия.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1735 Грузовая скоба из стали с возможностью поворота на 360 градусов, класс качества 10 310 kB
 Operating instructions for hoist ring 611 kB

Чертежи

Грузовая скоба из стали с возможностью поворота на 360 градусов, класс качества 10
Грузовая скоба из стали с возможностью поворота на 360 градусов, класс качества 10

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBB1B2D

D1HH1H2LSSWSW1макс. допустимая
нагрузка
кг
Момент
затяжки,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1735.08011365730M824873441111261330020 по запросу
K1735.10016365730M1024873540161261763030 по запросу
K1735.12020365734M12309843412014819100045 по запросу
K1735.16025365734M1630984639251410241500150 по запросу
K1735.20032538350M20451455671321712302500300 по запросу
K1735.24037538350M24451455969371714364000400 по запросу
K1735.300446410167M305917285644423174650001000 по запросу
K1735.360538412678M3669223100965328225580001800 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33