Группы товаров
Рым-болт с возможностью поворота на 360 градусов, класс качества 8
K0770

Рым-болт с возможностью поворота на 360 градусов, класс...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Класс качества 8, на шарикоподшипниках.
Полимерное покрытие, цвет красный.
Указание:Компактная и легкая конструкция, выдерживает полную нагрузку со всех сторон. Усиление защиты от разлома по всем направлениям нагрузки в 4 раза. Возможность поворота на 360°. Макс. диапазон поворота детали 180°. Благодаря установке на шарикоподшипниках рым-болт может поворачиваться даже тогда, когда находится под нагрузкой.

Поворотные рым-болты применяются во многих областях, например для поднятия или крепления грузов.

Для полной уверенности в том, что оборудование выдержит нагрузку, необходимо убедиться, что кольцо находится на одной линии с грузом. Рым-болт должен плоско лежать на опорной поверхности и всегда быть завинченным до конца.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0770 Рым-болт с возможностью поворота на 360 градусов, класс качества 8 192 kB

Чертежи

Рым-болт с возможностью поворота на 360 градусов, класс качества 8

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBD

D1HH1LL1SSWДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0770.101830M10381055018461330300 по запросу
K0770.121830M12381055018461330500 по запросу
K0770.162030M163810550204613301120 по запросу
K0770.203034M205013161305716402000 по запросу
K0770.243040M245815368307019483150 по запросу
K0770.303540M307516580356520655300 по запросу
K0770.365450M368520595549022758000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33