Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь 1.1191 (CK45). Прочность на растяжение ≈ 700 Н/мм².Исполнение: вороненная.Указание:Несущие винты по VDI 3366.

Как правило, следует использовать четыре несущих винта. При использовании четырех несущих винтов необходимо учитывать, что два несущих винта выдерживают весь вес инструмента. Таким образом, при повороте инструмента нагрузка может распределяться на два несущих винта.
Указание на чертеже:
1) кг макс.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2044 Несущие винты VDI 3366 246 kB

Чертежи

Несущие винты VDI 3366

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD1

D2LL1L2L3SWДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2044.1616M16582852024320 по запросу
K2044.2020M20683462230500 по запросу
K2044.2525M247838825361000 по запросу
K2044.3232M3095451032411500 по запросу
K2044.4040M36118561240502500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33