Группы товаров
Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой из нержавеющей стали, плоские
K1921

Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой из...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4542.

Исполнение: закалённый.Указание:Зажимные втулки обеспечивают безопасный и быстрый монтаж несущих болтов с шаровой головкой. Они обеспечивают простую и надежную установку на различных несущих материалах. Может также использоваться для тонкостенных деталей и глухих отверстий.
Это исполнение подходит для областей применения, требующих плоской поверхности после завинчивания.
Они устойчивы к коррозии и износу.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1921 Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой из нержавеющей стали, плоские 267 kB

Чертежи (общий обзор)

Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой из нержавеющей стали, плоские

Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали, плоские, форма А

подробнее

Чертежи

Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали, плоские, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1

D2D3D4D5D6L1L2L3XМомент
затяжки,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1921.10810A8M16x1,5249,83,1161025201,575 по запросу
K1921.10815A8M16x1,5249,83,1161525201,575 по запросу
K1921.10825A8M16249,83,1162535301,575 по запросу
K1921.10835A8M16249,83,1163545401,575 по запросу
K1921.11015A10M20x1,52812,25,1201530241,5100 по запросу
K1921.11025A10M20x1,52812,25,1202535291,5100 по запросу
K1921.11035A10M202812,25,1203545391,5100 по запросу
K1921.11050A10M202812,25,1205060541,5100 по запросу
K1921.11215A12M24x1,53214,75,1221532261,5150 по запросу
K1921.11225A12M24x1,53214,75,1222540341,5150 по запросу
K1921.11625A16M30x23919,25,1302545391,5200 по запросу

Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали, плоские, форма В

подробнее

Чертежи

Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали, плоские, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1

D2D3D4D5D6L1L2L3L4XМомент
затяжки,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1921.11235B12M243214,75,1223550443,81,5150 по запросу
K1921.11250B12M243214,75,12250655918,81,5150 по запросу
K1921.11650B16M303919,25,13050655961,5200 по запросу
K1921.11675B16M303919,25,130759084311,5200 по запросу
K1921.12050B20M36x243265,1305070633,51,5200 по запросу
K1921.12075B20M36x243265,13075958828,51,5200 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33